Publique sus productos
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Traducido por Google,
    • Con 2 compartimentos
    • con perchero
    • Zapatero con bandeja recogegotas

      Una unidad de complemento montada en la pared para la unidad de guardarropa Trad. Se suministra completo con un riel de pared, un perchero y un zapatero con bandeja de goteo
    Especificaciones
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units