Publique sus productos
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

Traducido por Google,
  • montado en la pared
  • Fácil de montar
  • Laminado duradero

    Estante de caja compacto que se monta fácilmente en la pared con las fijaciones suministradas. Combine varias unidades para crear un almacenamiento único.
Especificaciones
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)316
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)8.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units