Publique sus productos
Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

Traducido por Google,
  • Estantes ajustables
  • Montado en la pared
  • Certificado por sueco Möbelfakta

Librería de pared con baldas móviles.

Especificaciones
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:20 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-mounted-bookcase-THEO-800x1000x300
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units