Publique sus productos
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    Traducido por Google,
    • dos estantes
    • Ganchos incluidos
    • Disponible en varios tamaños diferentes

    Mueble guardarropa de pie equipado con doble gancho, banqueta integrada y dos filas de compartimentos. Almacenamiento perfecto para guardarropas preescolares.

    Especificaciones
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)810
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units