Publique sus productos
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    Traducido por Google,
    • Ahorro de espacio
    • Estantes ajustables
    • Fácil de instalar

      Práctico módulo adicional para sistema de estanterías de pared. Ahorro de espacio con un diseño sutil y simple y estantes móviles. Se requiere una unidad básica para ampliar con la unidad adicional
    Especificaciones
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x805x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)805
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units