Publique sus productos
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Traducido por Google,
    • Espacio eficiente
    • montado en la pared
    • Moderno

      Sistema completo de estanterías que ahorra espacio con un diseño sutil y simple para instalar en una pared
    Especificaciones
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1237
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units