Publique sus productos
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Traducido por Google,
    • Duradero
    • Disponible como 2 o 3 plazas
    • Diseño clásico

      Banco clásico de construcción robusta y duradera con asiento y respaldo de madera y estructura de tubo de acero. Apto para entornos exigentes como pasillos de colegios u otros lugares donde circula mucha gente a diario
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
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
    Productos similares