Publique sus productos
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    Traducido por Google,
    • Banco de interior muy cómodo
    • Se puede atornillar al suelo.
    • Diseño robusto

      Banco robusto y elegante con asiento de listones y estructura de metal. Diseñado para uso en interiores. Ideal para espacios abiertos y otros lugares donde circula mucha gente. Se puede atornillar al suelo si es necesario.
    Especificaciones
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWooden-bench-CHAT-1400mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)835
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)542
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Peso Neto (kg)38.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
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
    Productos similares