Publique sus productos
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

Traducido por Google,
  • Superficie laminada duradera
  • Bisagras de cierre suave
  • Certificado por la Möbelfakta sueca

Gabinete de almacenamiento con puertas de cuerpo entero y estantes ajustables.

Especificaciones
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)60
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units