Publique sus productos
Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x600x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x600x2100mm

Traducido por Google,
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • Bisagras de cierre suave
  • Vidrio templado

Gabinete de almacenamiento con estantes móviles y puertas de cuerpo entero de vidrio templado. Equipado con función de cierre de 3 puntos y cerradura de cilindro.

Especificaciones
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:80 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWooden-storage-cabinet-THEO-with-tall-glass-doors-1000x600x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units