Publique sus productos
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ahorra espacio en el piso Brinda espacio de almacenamiento para colgar Bien ventilado Casillero en Z que ahorra espacio con dos unidades de casilleros, cada una de las cuales tiene dos compartimentos que ofrecen almacenamiento para colgar. Cada compartimento dispone de tope de puerta, gancho de anclaje y ventilación. Una variedad de marcos de base están disponibles
    Especificaciones
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-6-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa