Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

Traducido por Google,
  • marcado CE
  • Vaciado automático
  • Facilita la clasificación de residuos

    Volquete basculante equipado con una placa de presión cargada por resorte en el marco para basculamiento, vaciado, retorno y bloqueo automáticos.
Especificaciones
    • Length:1525 mm
    • Height:870 mm
    • Width:1215 mm
    • Volume:900 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1000 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:149 kg
    • Testing:CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciaauto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
  • Familia de productoWarehouse & Industry
  • Grupo de productosWastebins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)870
  • Ancho (mm)1215
  • Profundidad (mm)1525
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)149
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Skips
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCleaning and Waste Management