Publique sus productos
Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
  • Tablero de haya maciza
  • Usar con o sin sillas
  • Pedestal redondo

Mesa de bar con una tapa sólida y cuadrada. La mesa tiene un pedestal redondo con una base grande y redonda.

Especificaciones
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1125
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)27.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables