Publique sus productos
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Traducido por Google,
  • Durable
  • Preparado para montaje en suelo
  • Superficie de asiento en madera maciza
Especificaciones
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)24.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
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
Productos similares