Publique sus productos
Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm

    Canteen stool UNITE 315mm

    Traducido por Google,
    • Durable
    • Preparado para montaje en suelo
    • Superficie de asiento en madera maciza
    Especificaciones
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanteen-stool-Unite-315mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares