Publique sus productos
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm

    Chair LEGERE III 500mm

    Traducido por Google,
    • suspendible
    • apilable
    • Laminado de alta presion

    Silla de estudiante suspendible y apilable. Asiento y respaldo con una capa superficial resistente. Asa en el respaldo.

    Especificaciones
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:310 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachair-legere-III-500mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 27 21
    • Título OmniClass Child Chairs
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
    Productos similares