Publique sus productos
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Accesorios internos
    • cerradura de cilindro
    • unidad completa

      Mueble ropero completo con perforaciones en la parte superior e inferior de la puerta, portaetiquetas, estante para sombreros, barra para ropa con tres ganchos y cerradura de cilindro.
    Especificaciones
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)40.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers