Publique sus productos
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Traducido por Google,
    • Fácil montaje
    • Estantes ajustables
    • Manija empotrada

      Armario de almacenaje que se monta fácilmente sin herramientas. El gabinete viene con estantes ajustables, manijas giratorias y cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1065
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)33.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units