Publique sus productos
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
Traducido por Google,
  • Laminado por todas partes
  • Ruedas giratorias y con bloqueo central
  • Una cajonera que encaja perfectamente debajo de un escritorio

    Cajonera con tiradores de aluminio gris, cierre centralizado y cuatro ruedas giratorias, dos con freno.
Especificaciones
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)27.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descripción Uniclass 2015Drawer units