Publique sus productos
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm

    Classroom chair YNGVE 520mm

    Traducido por Google,
    • Apto para estudiantes de entre 1,08 y 1,42 m de altura
    • Cómodo asiento contorneado
    • Cumple con EN1729

    Silla escolar versátil y cómoda con asiento contorneado y respaldo redondeado con colgador de bolsos. El diseño único permite sentarse en la silla de cuatro maneras diferentes. Disponible con patas o patín en varias alturas y colores. Se incluye un reposapiés regulable en dos alturas.

    Especificaciones
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschool-chair-yngve-520mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares