Publique sus productos
Student locker ROZ, 2 sections 2 doors 1890x600x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 2 doors 1890x600x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 2 doors 1890x600x550mm

    Student locker ROZ, 2 sections 2 doors 1890x600x550mm

    Traducido por Google,
    • Completamente soldado y reforzado.
    • Perchero con doble gancho
    • 3 estantes pequeños

    Taquilla para estudiantes con dos compartimentos de cuerpo entero. Cada compartimento está equipado con tres pequeños estantes y un perchero con doble perchero. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados. La taquilla se entrega sin cerradura.

    El casillero para estudiantes Roz se fabrica en nuestra propia fábrica. Es un casillero espacioso y duradero que resiste las duras demandas de los entornos escolares. El marco está recubierto de polvo en blanco cálido y está fabricado con chapa de acero completamente soldada. El marco, el marco de la puerta y las puertas están reforzados para resistir los golpes. Las perforaciones en la parte superior e inferior del marco proporcionan una excelente ventilación. Las puertas tienen un tope de puerta sólido para evitar que se abran más de 90˚. Elija puertas laminadas reforzadas con un borde de chapa o puertas hechas completamente de chapa de acero resistente. Cada compartimento está equipado con tres estantes pequeños que son perfectos para guardar libros, carpetas y objetos pequeños. El riel para ropa en la parte superior del casillero tiene un gancho doble para colgar abrigos y chaquetas. La base del casillero tiene mucho espacio para guardar una mochila escolar. Proporcione un almacenamiento seguro para sus estudiantes equipando sus casilleros escolares Roz con cerraduras de cilindro o cerrojos para candados
    Especificaciones
    • Height:1890mm

      Width:600mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:2

      Number of doors:2

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:82kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-locker-roz-2-sections-2-doors-1890x600x550mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1890
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Europa