Publique sus productos
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Extra grande: tiene capacidad para más personas
  • Para reuniones, trabajar y comer
  • Crea un ambiente agradable

Mesa versátil diseñada por AJ Products. La mesa es extra grande, lo que significa que puede acomodar a muchas personas. Es perfecto para una sala de reuniones o como una gran mesa de comedor donde todos puedan verse y participar en la conversación.

Especificaciones
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)41.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables