Publique sus productos
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Traducido por Google,
    La tira LED lineal flexible subacuática para exteriores 11251 de Alcon Lighting ofrece un alto rendimiento lumínico y de bajo consumo para iluminación de piscinas, fuentes, perímetros y otras aplicaciones arquitectónicas. Su carcasa de silicona con clasificación IP68 se adapta fácilmente a contornos verticales y horizontales, lo que la hace ideal para crear detalles sutiles y reemplazar luminarias de neón en interiores o exteriores. Disponible en tramos continuos de hasta 9,75 metros (32 pies), esta tira LED ofrece puntos de corte personalizables: cada 5,56 cm (2,19 pulgadas) para blanco estático o colores estáticos (de 2400 K a 5000 K, rojo, verde, azul, ámbar, rosa y amarillo) y cada 8,35 cm (3,28 pulgadas) para modelos RGBW. El modelo estándar ofrece 323 lúmenes por pie a 4,6 vatios, mientras que las opciones RGBW proporcionan 190 lúmenes por pie con cambio de color dinámico, además de blanco estático a 2700 K o 4000 K, control mediante control remoto RF, pared DMX, Wi-Fi o aplicación móvil Bluetooth. Con protección UV, totalmente encapsuladas y selladas de fábrica con conectores seguros, cada tira de luz incluye un cable de alimentación de 3 metros (10 pies), con longitudes opcionales y accesorios de montaje disponibles para instalaciones a medida.
    Especificaciones
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Voltage: 120-277V (11251), 24V DC Constant Voltage (11251-RGBW)

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC (11251, IP65-rated), through RGB controller (11251-RGBW)

      Power consumption: 4.6 W/ft (11251), 4.5 W/ft (11251-RGBW)

      Lumens: 323 lm/ft (11251), 190 lm/ft (11251-RGBW)

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow, RGB+W (2700K), RGB+W (4000K)

      RGBW controls: Mobile+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall control+WiFi

      CRI: 88+

      Operating temperature: -4ºF to 113ºF

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus / UL-676 pool submersible (IP68 model)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11251-flexible-strip-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosHardscape Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica