Publique sus productos
EAE Lighting - Barra LED
EAE Group

EAE Lighting - Barra LED

La barra LEDBAR SLIM14-60 es una excelente opción para iluminación decorativa, ya que cuenta con 60 LED por metro. Ofrece opciones de temperatura de color, como luz cálida de 2700 K o luz fría de 6500 K.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Óptica: Difusor opalino

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 24 V CC

    Consumo de energía: 4 W-30 cm / 6 W-40 cm / 7 W-50 cm / 9 W-60 cm / 10 W-70 cm / 12 W-80 cm / 13 W-90 cm / 14 W-100 cm / 16 W-110 cm / 17 W-120 cm / 19 W-130 cm / 20 W-140 cm / 22 W-150 cm

    Fuente de Luz: LED SMDTemperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 KCRI: > 80 / > 90Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °CColor de la carcasa: AnodizadoTipo de montaje: Iluminación indirecta / Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referencialedbar
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosCove Lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África