Publique sus productos
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Traducido por Google,
    La tira LED flexible para iluminación indirecta 12102-SS de Alcon Lighting, apta para ambientes húmedos y de alta temperatura, como saunas, baños de vapor y spas, cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión y una lente óptica acrílica de alto rendimiento que garantiza durabilidad y disipación térmica. Esta tira LED de 24 V ofrece 150 lúmenes por pie a 3 vatios con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 88, con una longitud de hasta 32 pies en una sola instalación. Su diseño flexible se adapta a curvas cerradas sin sufrir daños, lo que permite una iluminación indirecta versátil y detalles arquitectónicos. Un controlador remoto regulable 4 en 1 (TRIAC, ELV, MLV, 0-10 V) asegura la compatibilidad de control, convirtiendo esta tira LED para saunas en la opción ideal para aplicaciones de bienestar y hostelería.
    Especificaciones
    • Construction: Housing and electrical compartments made from die-cast aluminum

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" plastic, 39" recessed profile, 39" flexible profile (white or black)

      Max run length: 32 ft.

      Lens: High-performance acrylic optic securely attached to internal heat sink for maximum thermal dissipation

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V LED Driver

      Remote driver: Dimmable 4-in-1 Triac, ELV, MLV and 0-10V

      Wattage: 3 W/ft

      Lumens: 150 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow

      CRI: 88+

      Life: 50,000 hours

      Operating temperature: -4ºF to 194ºF (-20ºC to 90ºC)

      Listings: cULus listed, DLC listed, Suitable for wet location, IP67 Rated

      Warranty: 5 years carefree parts & components (labor not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12102-ss-strip-cove-sauna-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosCove Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica