Publique sus productos
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Traducido por Google,
    La tira LED lineal flexible para interiores y exteriores 14145 de Alcon Lighting ofrece una iluminación de alto flujo luminoso para aplicaciones comerciales, de hostelería, minoristas y residenciales. Esta tira LED con clasificación IP65 proporciona hasta 140 lúmenes por pie en temperaturas de color fijas de 2700 K, 3000 K, 4000 K o azul, y se adapta sin problemas a superficies horizontales para tramos continuos de hasta 9,75 metros (32 pies). Fabricada con una carcasa de silicona y conectores sellados de fábrica, garantiza su durabilidad tanto en interiores como en exteriores. Compatible con regulación MLV, ELV, 0-10 V y TRIAC, esta tira LED ofrece un control versátil y preciso para iluminación arquitectónica de acento.
    Especificaciones
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Cuttable: Every 3.94”

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" flexible aluminum, 39" plastic, 39" flexible profile (white or black)

      Voltage: 24V DC Constant Voltage

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC

      Power consumption: 4.4 W/ft

      Lumens: 140 lm/ft

      Beam angle: 160°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, Blue

      CRI: 88+

      Operating temperature: -40ºF (-40°C) to 131ºF (55°C)

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: UL Listed, IP65

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14145-flexible-strip-light
    • Familia de productoIndoor-Outdoor Lighting
    • Grupo de productosPerimeter Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica