Publique sus productos
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light
Recessed Linear LED Light

    Recessed Linear LED Light

    Traducido por Google,

    La luminaria lineal LED empotrable 12100-10-R de Alcon Lighting ofrece iluminación arquitectónica para techos en interiores comerciales y residenciales. Fabricada en aluminio de grado militar, cortable en obra, este sistema lineal empotrable se instala en cualquier espesor de panel de yeso e incorpora una lente acrílica esmerilada de 25 mm (1 pulgada) que proporciona una iluminación uniforme y sin deslumbramiento. Disponible en longitudes estándar de 60 cm (2 pies), 120 cm (4 pies), 180 cm (6 pies) y 240 cm (8 pies), con cortes personalizados y esquinas a inglete para diseños flexibles, la luminaria lineal se suministra en unidades más pequeñas con conectores sin juntas para tramos de más de 240 cm (8 pies). La configuración estándar proporciona 500 lúmenes por metro (pie), con opciones de mayor potencia disponibles a una temperatura de color estática de entre 2700 K y 5000 K. El modelo RGBW ofrece 547 lúmenes por metro (pie) e incluye control dinámico de cambio de color mediante una aplicación Bluetooth, un control remoto RF o un panel de pared DMX. Con un funcionamiento a 24 V, esta solución de iluminación empotrable de alta especificación permite instalaciones continuas y una integración de diseño precisa para aplicaciones de iluminación de techo y tiras LED.

    Especificaciones
    • Construction: Durable military grade aluminum, field cuttable, can be installed in any drywall thickness

      LED driver: External transformer provided; home run required every 16'

      Mounting: Trimless, T-bar, flanged

      Finish: Silver, white, black

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, L

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture

      Wattage/Lumens: 6W/580 lm/ft, 7.9W/930 lm/ft (indoor); 6W/500 lm/ft (wet location)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 100-277V TRIAC, ELV, MLV and 0-10V external Driver

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF

      Beam angle: 120°

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12100-10-r-recessed-linear-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica