Publique sus productos
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System

    Linear LED Pendant Lighting System

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante LED lineal 12100-22-P de Alcon Lighting ofrece una iluminación versátil para oficinas, comercios, museos, hoteles y restaurantes. Su carcasa de aluminio extruido de perfil delgado está disponible en longitudes estándar de 0,6 a 2,4 metros o en tramos continuos de hasta 12 metros a 120 V y 30 metros a 277 V. Diseñada para iluminación interior, ofrece opciones de difusor esmerilado, lente de rejilla o lente empotrada para minimizar el deslumbramiento y personalizar la distribución de la luz. Cada modelo cuenta con selección de potencia de 3 posiciones (5 W/7,5 W/10 W), control de temperatura de color de 3 posiciones (3000 K, 3500 K, 4000 K) y un interruptor DIP de 7 posiciones para ajuste direccional. La lámpara admite atenuación de 0-10 V hasta el 10 % y puede incluir una batería de respaldo de emergencia de 8 W o 25 W con una autonomía de 90 minutos. Las opciones de unión —incluidos los conectores en Z, L, Y, V y en cruz— permiten diseños tridimensionales, creando patrones de iluminación suspendida dinámicos para interiores comerciales, corporativos y de hostelería.

    Especificaciones
    • Construction: Extruded aluminum housing with powder coat finish

      Finish: White, black

      Design: For shapes other than single and continuous runs, the fixture will include pre-fabricated, non-illuminated corners

      Shape: Single run (2'-8'), continuous run, rectangle, square, hexagon, Z, L, V, Y, cross, curved, 3D linear

      Mounting: 5' or 12' adjustable aircraft cable

      Lens: Flat, louver, regressed, wall wash flat

      Wattage: Field-selectable 50/75/100%

      Driver: 0-10V dims (100%–10%)

      Emergency battery: Internal or external 90 min. with test switch

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Light distribution: 7 options via DIP selection switch

      Voltage: 110-277V

      CRI: 80+

      Optional features: 8W internal or external emergency battery, 25W external emergency battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12100-22-p-pendant-lighting-system
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica