Publique sus productos
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Traducido por Google,

Los kits de rieles son una solución lista para diversas aplicaciones de rieles, con todos los componentes necesarios para una instalación rápida. Incluyen el riel de aluminio extruido, cabezales Delta con interruptor seleccionable CCT y un alimentador central.

Especificaciones
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Especificaciones técnicas
  • Referencialiteline-track-kit
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de productosLITELINE TRACK KIT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica