La luminaria colgante lineal LED 12100-40-P de Alcon Lighting ofrece una iluminación versátil para oficinas, aulas, museos, locales comerciales, hoteles y restaurantes. El modelo estándar proporciona iluminación directa hacia abajo e indirecta hacia arriba mediante una lente esmerilada antirreflejos de 10 cm (4 pulgadas), con temperaturas de color seleccionables de 2700 K a 5000 K y control de blanco ajustable opcional. El modelo RGBW incorpora capacidades de cambio de color dinámico con una aplicación para iOS/Android, control remoto RF de 4 zonas y control de pared DMX, ofreciendo hasta 2250 lúmenes por cada 1,2 m (4 pies) de sección. Las opciones de bañado de pared proporcionan una iluminación uniforme para superficies verticales, con iluminación ascendente opcional para un mayor efecto arquitectónico. Disponibles en longitudes de 0,6 m (2 pies), 0,9 m (3 pies), 1,2 m (4 pies), 1,8 m (6 pies) y 2,4 m (8 pies), las luminarias se pueden montar en tándem para instalaciones continuas o disponerse en configuraciones rectangulares, cuadradas, en T, en U y en X con esquinas totalmente iluminadas para diseños geométricos. Construida con acero troquelado de calibre 22, la lámpara colgante lineal combina rendimiento, durabilidad y flexibilidad de diseño para aplicaciones de iluminación interior.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |