Publique sus productos
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
    Liteline

    STRIPE Linear Linkable Lightbar

    Traducido por Google,

    STRIPE es la iluminación lineal simplificada. Este elegante sistema de iluminación lineal, listo para usar, está diseñado para espacios modernos. Su diseño fácil de instalar permite conexiones eléctricas sin problemas mediante cajas de conexiones, cajas de dispositivos eléctricos, cableado y enchufes. Disponible en varias longitudes y capaz de conectar huecos de hasta 45 metros sin luz. El diseño modular de STRIPE permite configuraciones creativas, desde tramos lineales hasta formas geométricas, lo que lo hace perfecto para pasillos, lámparas de tocador de baño, islas de cocina, gimnasios, oficinas y más.

    Especificaciones
    • Approved Location Damp

      Beam Angle 125°

      CCT (switch)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Technology TRIAC / ELV

      Fixture length 18" / 24" / 36" / 48"

      Lumens Up to 1800

      Lumens per watt Up to 93

      Min. Start Temp. -18°C

      Power Factor >0.95

      R9 >60

      Rated Life 50,000 hrs

      THD <15

      Voltage 120V

      Warranty 3 Years

      Wattage 8 / 10 / 15 / 20

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastripe-linear-linkable-lightbar
    • Familia de productoLinear
    • Grupo de productosSTRIPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica