Publique sus productos
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Traducido por Google,

    El proyector monopunto LED arquitectónico 13126-M de Alcon Lighting ofrece una iluminación precisa y uniforme para galerías, tiendas, salas de exposición y entornos comerciales. Disponible en longitudes de 6, 12 y 20 pulgadas, este proyector monopunto LED produce de 1000 a 2700 lúmenes con temperaturas de color seleccionables de 2700 K a 5000 K. Su lente esmerilada garantiza una luz suave y sin deslumbramiento, mientras que la carcasa de aluminio fundido a presión proporciona durabilidad, con opciones de dosel redondo o cuadrado. La inclinación vertical ajustable de 90° y la rotación de 358° permiten una orientación precisa, ideal para resaltar obras de arte, expositores y detalles arquitectónicos.

    Especificaciones
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Round or square canopy

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13126-m-monopoint-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica