Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Traducido por Google,
ASL4 ofrece una solución estéticamente atractiva para entornos exigentes y desafiantes. Su carcasa de aluminio extruido, disponible en longitudes de 1 a 8 pies, permite el montaje individual o continuo, en superficie o suspendido, soporta temperaturas ambiente de hasta 50 °C, ofrece hasta 3500 lúmenes por pie lineal y cuenta con una amplia gama de temperaturas de color LED, lo que garantiza una luminaria duradera que supera las expectativas.
Especificaciones
1' - 8' lengths
ADA Compliant, 3 1/2" deep
Aluminum extruded housing & die-cast end caps
Opal polycarbonate lens for strength and beauty
Flat or curved die-cast aluminum end caps
Up to 3,500 lumens / linear ft.
25C ambient standard. SKUs available in 40C and 50C ambient