Publique sus productos
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light

    In-Ground LED Well Light

    Traducido por Google,
    La luminaria empotrable LED 9150 de Alcon Lighting proporciona una iluminación eficiente y de alta calidad para senderos, entradas de vehículos y espacios exteriores. Diseñada con uno, dos o cuatro haces de luz direccionales de 90º, esta luminaria mejora la visibilidad y la seguridad en entornos residenciales y comerciales. La carcasa y la placa frontal de latón fundido, con orificios de disipación de calor, se combinan con una lente de vidrio templado y una junta sellada con silicona para protegerla contra la humedad, los insectos y la suciedad. Con un funcionamiento de 12 V y 5 W, esta luminaria ofrece 500 lúmenes con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 80 y una temperatura de color estática de 2700 K, 3000 K, 4000 K o 5000 K. La luminaria permite su instalación enterrada directamente o encapsulada en hormigón para un rendimiento duradero en exteriores.
    Especificaciones
    • Dimensions: W 3-3/8" x H 6-7/8"

      Finish: Cast brass

      Faceplate: Cast brass with heat dissipative holes

      Lens: Clear and heat-resistant flat glass

      Gasket: Weather-tight protection

      Wiring: Pre-wired with a 3' burial cable

      Mounting: In-ground direct burial or concrete encasement

      Marker design: Single 90º, dual 90º, dual 180º, 360º

      Voltage: 12V

      Wattage: 5W

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

      Lumens: 500 lm

      CRI: 80+

      Life: 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus Listed, Wet Location

    Especificaciones técnicas
    • Referencia9150-well-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosLandscape Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica