Publique sus productos
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle

    Auditorium Chair Kalle

    Traducido por Google,

    Presidente del auditorio Kalle

    La silla Kalle es robusta y ofrece una comodidad excepcional. Está diseñada principalmente para auditorios y salas de conferencias, pero se puede personalizar para adaptarse a su espacio. Su anchura y profundidad se ajustan a la sala, y está disponible en filas rectas y curvas para suelos planos o inclinados. El asiento y el respaldo, fabricados en madera contrachapada, también pueden acabarse con chapa de madera o laminado de alta presión.

    Especificaciones
    • Comfortable Chair
      Seat and backrest made of plywood with shaped padding for optimal comfort. The backrest features lumbar support and ergonomic shaping.

      Counterweight Folding Mechanism
      The seat folds up smoothly using a smart counterweight system.

      Upholstery
      Our standard fabric comes from Nevotex Lido/Lido Trend. Optional upholstery fabrics are available at an additional cost.

      Options
      Armrests, molded or solid wood.
      Alternative padding for seat and backrest.
      Decorative stitching on seat and backrest.
      Side panels.
      Solid wood cover strips on stand ends.
      Cable channels, power outlets, and lighting.
      Various types of writing tablets.

          Especificaciones técnicas
          • ReferenciaAuditorium-chair-Kalle
          • TipoObjeto (objeto simple)
          • Día de publicación2023-06-07
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalMetal
          • Material secundarioContrachapado
          • Diseñado enSuecia
          • Fabricado enSuecia
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
          • Clasificación IFC Objeto
          • Código Uniclass 2015Ac_40_65_05
          • Descripción Uniclass 2015Audience seating
          • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
          • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
          • Número OmniClass23-21 29 23 11
          • Título OmniClass Fixed Stadium Seating

          Disponibilidad en regiones

          Europa