Publique sus productos
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto

    Arena seat Comfort Auto

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El asiento Stadium Comfort Auto es cómodo e ideal para pabellones deportivos y de actividades. Ofrece una solución de asientos compacta y estable con amplio espacio para las piernas en los asientos delanteros. Además, su mantenimiento es sencillo y la tapicería se puede reemplazar de forma rápida y sin complicaciones.

    Especificaciones
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaStadion-Comfort-Auto
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-06-12
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioContrachapado
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
      • Clasificación IFC Objeto
      • Código Uniclass 2015Ac_40_65_05
      • Descripción Uniclass 2015Audience seating
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
      • Número OmniClass23-21 29 23 11
      • Título OmniClass Fixed Stadium Seating

      Disponibilidad en regiones

      Europa