Publique sus productos
Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel
Algreen

Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel

Traducido por Google,
  • Diseño elegante con aspecto de granito auténtico y textura de roca.
  • Hecho de plástico rotomoldeado que no se astillará, agrietará ni desvanecerá y libre de BPA.
  • Viene con una espiga de latón de alta calidad, una pantalla a prueba de corrosión y un accesorio de ajuste inferior que permite el acceso al 100% del agua en la unidad.
  • Los desbordamientos de agua duales permiten que el agua escape lo suficiente del barril de lluvia cuando está lleno y permiten la opción de vincular múltiples barriles de lluvia con el kit de enlace de Algreen.
  • Amplia superficie de plantación.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Package Dimensions: 34.5 x 32.4 x 31.6 inches
    Item Weight: 33 pounds
    Shipping Weight: 35.8 pounds

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlgreen-100-Gallon-Barcelona-Rain-Barrel
  • Familia de productoGarden
  • Grupo de productosRain Barrel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Nombre UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRecycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniClass Recycling Equipment