Publique sus productos
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
    Algreen

    Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)

    Traducido por Google,
    • Produzca rico humus de compost oscuro orgánico en 6 a 8 semanas a partir de restos de comida, desechos de cocina y jardín.
    • Ahorre hasta un 30 % de los desechos domésticos mientras ahorra dinero en los costos aplicables de recolección en la acera; Hecho de material ecológico 100% reciclado libre de BPA.
    • La tapa de autorriego con seguro mantiene a los animales afuera mientras que las aberturas permiten que el aire se mueva a través del compostador para acelerar el proceso de compostaje.
    • La gran apertura facilita el acceso y las dos puertas corredizas hacen que la eliminación del compost sea simple y conveniente.
    • El grosor y la construcción robustos ayudan a producir y aislar el calor, lo que ayuda a los microorganismos a descomponer los desechos para producir un suelo rico en nutrientes.
    • Capacidad (pies cúbicos) - Total: 12,65. Capacidad (galones): 94.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
      • 12 cubic feet extra large capacity.
      • Compost bin assembled dimensions: 28"L x 28"D x 32"Height.
      • 100% high quality post industrial recycled material.
      • 0.200" ultra thick gauge material thickness makes this one of the most durable composters.
      • 2, Easy lock handles keep the soil saver compost secure from wildlife.
      • Produces rich compost ideal for improving growth of your vegetable and herb garden.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlgreen-Soil-Saver-Classic-Compost-Bin-2-Pack
    • Familia de productoGarden
    • Grupo de productosCompost Bin
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Nombre UNSPSCRoads and landscape
    • Código UNSPSC3012
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRecycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniClass Recycling Equipment