Publique sus productos
Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar System

Traducido por Google,

Alpine LedgeGuard Bar-System es el sistema de Alpine SnowGuards más probado en laboratorio. Diseñado para mitigar el riesgo de caída de hielo y nieve desde las fachadas de los edificios, LedgeGuard es una excelente opción en elevaciones más altas y más bajas de edificios. Dependiendo del clima y de la altura de un edificio, se necesita LedgeGuard en la parte superior de los edificios para la acumulación de hielo. En elevaciones más bajas, se necesita LedgeGuard para proteger contra nevadas.

Tipos de techo

  • Balcón
  • Cornisa
  • Muro Cortina
  • Fachada
  • Repisa
  • Parapeto
  • Pared inclinada
  • Terraza

Acabados

  • Acabado del molino
  • Revestimiento en polvo (cargo adicional) con colores exteriores RAL TIGER Drylac®

Características/ventajas

  • Perfil más claro y limpio
  • Permite el drenaje del agua.
  • Sello hermético integrado patentado para el sujetador
  • El sistema LedgeGuard más rentable
  • Atractiva baja visibilidad (especialmente cuando está recubierta con pintura en polvo)
  • Recubrimiento en polvo para combinar con cualquier sistema de fachada
  • Incluye placas elevadoras que permiten un drenaje adecuado del agua.
  • Aletas antilevantamiento para proporcionar resistencia a la elevación del hielo atrapado por el viento.
  • Pruebas exhaustivas de rendimiento y grandes cámaras climáticas realizadas por Microclimate Ice and Snow en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario

Para obtener más información, comuníquese con Alpine SnowGuards en info@alpinesnowguards.com o llame al 888-766-4273.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlpine_LedgeGuard_Bar_System
  • Familia de productoSnow Guards
  • Grupo de productosLedge-Style Snow Guards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.25
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)2.12
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCCornices
  • Código UNSPSC30161904
  • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
  • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
  • Número OmniClass23-13 41 21
  • Título OmniClass Roof Snow Guards