Publique sus productos
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard

    PP120 Pipe-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El sistema PP120 Pipe-Style Snow Guard es un sistema especializado de instalación directa sobre cubierta para techos de tejas asfálticas y pizarras sintéticas semirrígidas/flexibles. Este conjunto incluye una placa base de acero inoxidable duradera de 15 x 15 cm y una lámina de aluminio repujado de 20 x 30 cm para una instalación segura y estanca. Admite tuberías de 2,5 cm de diámetro exterior (1 pulgada) en configuraciones de 2, 3 o 2 tuberías altas, y está disponible con acabado natural o con recubrimiento en polvo opcional.

    Tipos de techos

    • Tejas asfálticas
    • Pizarra sintética y tejas

    Materiales disponibles

    • Aluminio con placa base de acero inoxidable y tapajuntas de aluminio (AL) (SS)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPP120_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)5.12
      • Ancho (pulgadas)4
      • Profundidad (pulgadas)6
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards