El protector de nieve tipo almohadilla ASG33G, que se sujeta a la junta, es un sistema versátil y no perforante, ideal para proteger los techos metálicos de junta alzada de las avalanchas de nieve. Este protector mide 15,2 cm x 9,4 cm x 3,6 cm de espesor y utiliza tornillos de fijación de punta ovalada para sujetar firmemente la junta sin dañar el material del techo ni anular la garantía de los paneles. Disponible en aluminio y latón, y compatible con numerosos perfiles de junta, incluidos Single Lock, Double Lock y Snap Lock, el ASG33G ofrece un diseño de almohadilla único que permite que la nieve y el hielo se desprendan en pequeñas cantidades, de forma más segura.
Tipos de techos
Materiales disponibles
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.