Publique sus productos
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard

    PD10 Pad-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El PD10 es un protector de nieve tipo almohadilla de alta durabilidad diseñado para su instalación en techos nuevos de pizarra, teja sintética/pizarra y cedro con tejas de menos de ⅜” de espesor. Con una superficie de apoyo robusta y un diseño remachado tipo "cabeza de pez" para una resistencia óptima, el PD10 garantiza una fijación mecánica segura a la cubierta del techo. Está disponible en metales de primera calidad como cobre, Freedom Gray™ y cobre con recubrimiento de plomo, ofreciendo una gestión superior de la nieve para proteger canaletas, valles y propiedades a nivel del suelo.

    Tipos de techos

    • Pizarra y tejas naturales
    • Tejas asfálticas
    • Pizarra sintética y tejas
    • Teja

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre recubierto de plomo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Grafito (ZN)

    Acabados

    • Acabado de fábrica (CU o AL)
    • Colores estándar Kynar® pre-pintados

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPD10_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.5
      • Ancho (pulgadas)2.5
      • Profundidad (pulgadas)18
      Información relacionada
      • Material principalCobre
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards