Publique sus productos
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El PD11 es un protector de nieve fiable, de tipo almohadilla, diseñado específicamente para la instalación en cubiertas de pizarra, tejas de cedro y tejas asfálticas. Este modelo cuenta con una funda protectora de 15 cm que se desliza hacia arriba para ocultar y proporcionar un sellado hermético sobre los sujetadores, minimizando la entrada de agua y el impacto visual. Disponible en materiales de primera calidad como cobre, aluminio y Rheinzink®, el PD11 garantiza una resistencia óptima gracias a su diseño remachado tipo "cabeza de pez", que permite que la nieve caiga de forma segura en pequeñas cantidades manejables.

    Tipos de techos

    • Pizarra y tejas naturales
    • Pizarra y teja sintética (para materiales sintéticos de espesor <= 3/8”)
    • Tejas asfálticas

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre recubierto de plomo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Grafito (ZN)

    Acabados

    • Acabado de fábrica (CU o AL)
    • Colores estándar Kynar® pre-pintados

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPD11_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.5
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)17.12
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards