Publique sus productos
PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook
PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook

    PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook

    Traducido por Google,

    El PD41 es un protector de nieve de tipo almohadilla, eficiente y diseñado específicamente para su instalación en techos de tejas, incluyendo perfiles planos, Mission, redondos, en forma de "S" y españoles. Este modelo utiliza una correa estándar de 6 ½" (adaptable para solapamientos cortos) y cuenta con un diseño de gancho sobre la teja con una altura mínima de ½", lo que elimina la necesidad de ganchos durante la instalación. Disponible en opciones duraderas como aluminio, cobre y Rheinzink®, el PD41 ofrece una resistencia óptima gracias a su diseño remachado en forma de "cabeza de pez", que protege las zonas bajas del techo de los daños causados ​​por la nieve.

    Tipos de techos

    • Teja

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre recubierto de plomo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Grafito (ZN)

    Acabados

    • Acabado de fábrica (CU o AL)
    • Colores estándar Kynar® pre-pintados

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPD41_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.5
      • Ancho (pulgadas)2.5
      • Profundidad (pulgadas)8.87
      Información relacionada
      • Material principalCobre
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards