Publique sus productos
PD51 Pad-Style Snow Guard

PD51 Pad-Style Snow Guard

Traducido por Google,

El PD51 es un protector de nieve tipo almohadilla especializado, ideal para techos de tejas, ya que se adapta tanto a pizarra nueva como a tejas existentes, así como a una amplia gama de perfiles de tejas. Este modelo cuenta con un cabezal alto y una correa extendida diseñada para engancharse directamente sobre la teja. Disponible en cobre y acero galvanizado, el PD51 es personalizable en cuanto a la longitud de la correa y la altura del gancho para garantizar un ajuste perfecto y una máxima retención de nieve.

Tipos de techos

  • Pizarra y tejas naturales
  • Teja
  • Pizarra y tejas sintéticas

Materiales disponibles

  • Cobre (Cu)
  • Acero galvanizado (GAL)

Acabados

  • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL Tiger Drylac®.

Tipos de edificios

Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPD51_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.93
    • Ancho (pulgadas)1.25
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards