Publique sus productos
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traducido por Google,

    El PD82-AL es un protector de nieve de diseño eficiente, tipo almohadilla, diseñado específicamente para juntas verticales metálicas, incluyendo perfiles Single Lock, Snap Lock, Double Lock y Applied Batten Cap. Este protector de aluminio de la serie 6000 utiliza un diseño de "silla de montar" extruido que se sujeta firmemente a juntas de hasta ⅝" de ancho mediante dos tornillos de fijación. Sin necesidad de montaje in situ, el PD82-AL es una solución rentable que gestiona de forma segura la nieve y el hielo, manteniendo intacta la garantía del fabricante del techo.

    Tipos de techos

    • Costura alzada

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPD82_Pad_Style_Snow_Guard_for_Standing_Seam
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3.18
      • Ancho (pulgadas)4.78
      • Profundidad (pulgadas)3.83
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards