Publique sus productos
Pipe-Style Snow Guard Accessories
Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Traducido por Google,

    Collares de extremo (PP65)

    Los topes de extremo impiden que las tuberías se deslicen a través de los soportes de los guardanieves. Se requiere un tope de extremo para cada extremo de cada tubería en cada tramo de guardanieves. El tramo no debe exceder los 30 metros (100 pies) para permitir la dilatación térmica.

    Tapones de extremo (PP56)

    Los tapones de los extremos impiden que la humedad y los insectos entren en las tuberías.

    Acoplamientos internos (PP86)

    Los acoplamientos internos se utilizan para unir tuberías y vienen ensamblados y listos para su instalación. No apriete demasiado el perno antes de insertar el acoplamiento en la tubería, ya que esto provocará que la junta se expanda y dificultará la instalación.

    Acoplamientos externos (PP84)

    Los acoplamientos externos se utilizan para unir tuberías. Instale la tubería y deslice el acoplamiento externo sobre el extremo hasta que este haga contacto con la hendidura.

    Banderas de hielo (PP95)

    Las banderas antihielo cuelgan del tubo entre los soportes para evitar que el hielo y la nieve se deslicen por debajo. En sistemas de dos o tres tubos, las banderas antihielo deben colocarse sobre el tubo superior o central.

    Pantalla de hielo (PP98)

    Las rejillas antihielo se fijan al tubo entre los soportes para evitar que el hielo y la nieve se deslicen por debajo. También se suelen usar en tejados de pizarra históricos. Las rejillas antihielo vienen en longitudes de 1,2 m (4 pies) y 12,7 cm (5 pulgadas) de alto; en la mayoría de las instalaciones, será necesario cortarlas a la medida para que encajen entre los soportes de la rejilla antihielo.

    Tubería (PP75) (Secciones de 8 pies)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPipe_Style_Snow_Guard_Accessories
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards