Publique sus productos
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard

    PP115 Pipe-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El sistema de retención de nieve PP115 tipo tubería es ideal para techos de membrana nuevos o existentes, incluyendo EPDM, TPO y PVC. Este robusto conjunto cuenta con una gran placa base de acero inoxidable de 6" x 8", sellada con un parche de sellado suministrado por el cliente para crear una barrera de compresión impermeable. El sistema está diseñado para instalarse directamente sobre la cubierta o los bloques de madera, admite tuberías de 1" de diámetro exterior en configuraciones de 2, 3 o 2 tubos de alta resistencia, y es compatible con banderas de hielo opcionales.

    Tipos de techos

    • Membrana

    Materiales disponibles

    • Aluminio con placa base de acero inoxidable (AL) (SS)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPP115_Two_of_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)5.12
      • Ancho (pulgadas)4
      • Profundidad (pulgadas)6
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards