Publique sus productos
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces
PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces

    PP315 Two or Three Pipe Snow Guard for Narrow Spaces

    Traducido por Google,

    El protector contra nieve estilo tubo PP315 de Alpine SnowGuards es una solución ideal para techos de listones metálicos. Tiene un soporte más estrecho que el PP314, lo que le permite adaptarse a espacios como claraboyas y entre nervaduras menores.

    Tipos de techo

    • Listón de metal nuevo/existente
    • Costura plana de cobre nueva/existente

    Acabados

    • Acabado del molino
    • Revestimiento en polvo (cargo adicional) con colores exteriores RAL TIGER Drylac®

    Características/ventajas

    • Perfil estrecho: solo 2" de ancho
    • El soporte (PP314) está disponible en aluminio o latón
    • La placa base (PP315) está disponible en acero inoxidable o latón y mide 6" de largo x 2" de ancho
    • 3 configuraciones que incluyen 2 tubos, 3 tubos y 2 tubos altos (agujero alto)
    • Todas las configuraciones aceptan tuberías (tubos) de 1" de diámetro exterior y son compatibles con el uso de banderas y pantallas de hielo.
    • Hay disponibles acoplamientos internos y externos, collares de extremo y tapas de extremo para este sistema.
    • Huella estrecha para caber donde los sistemas más grandes no encajan: entre nervaduras menores, en tapas de listones, alrededor de tragaluces

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, palacio de justicia, comedor cafetería de comida rápida, comedor bar, salón o ocio, comedor familiar, dormitorio, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o atención médica, hotel, biblioteca, manufactura, motel, sala de cine, múltiples familia, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, unifamiliar, polideportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, comuníquese con Alpine SnowGuards en info@alpinesnowguards.com o llame al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPP315_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard_for_Narrow_Spaces
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPipe Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)8
      • Ancho (pulgadas)0.18
      • Profundidad (pulgadas)6
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards