Publique sus productos
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El Snow Bird es un protector de nieve tipo almohadilla de gran confianza, con una superficie de almohadilla de 9,8 cm de largo x 6,4 cm de alto, lo que lo convierte en una solución líder en ventas para el manejo de grandes nevadas en techos de pizarra, tejas sintéticas y tejas de cerámica. Este diseño garantiza que el protector cree una superficie sólida para contener físicamente la nieve y el hielo, evitando avalanchas y permitiendo el paso seguro del agua de deshielo y la lluvia. La robusta almohadilla y la correa larga de hasta 45,7 cm permiten una fijación mecánica firme directamente al techo, fundamental para soportar grandes cargas de nieve y proteger la propiedad a nivel del suelo.

    Tipos de techos

    • Pizarra y tejas naturales
    • Tejas asfálticas
    • Pizarra sintética y tejas
    • Teja

    Materiales disponibles

    • Acero galvanizado laminado en frío (CRS)
    • Acero inoxidable recubierto de cobre (SSCU)*

    * Las piezas chapadas en cobre se sellan para evitar la decoloración permanente durante el proceso de producción. Este sellador inhibe el proceso natural de pátina durante 2-3 años.*

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Pre-pintado con pintura en polvo - Bronce oscuro
    • El acero laminado en frío galvanizado con acabado de fábrica también puede ser recubierto con pintura en polvo Drylac® para exteriores, con un coste adicional.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSnowBird_Pad_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.75
    • Ancho (pulgadas)4.12
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards